UK 3D-MSTBV-5,08-F - Bloc de jonction à bride à deux niveaux
3002652

Bloc de jonction à bride à deux niveaux, pour le raccordement vissé du connecteur à bride MSTB, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 3, nombre de pôles: 1, 1er étage, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles