MTKD-P/P - Blocs de jonction simple
3100020
N° ELDAS®: 158120635

section
pas
type de raccordement
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Blocs de jonction simple, avec vis à alvéole pour la réception des points test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 16 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, 1er étage, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris

Section de raccordement

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Capacité de charge élevée jusqu'à 16 A
Forme compacte