G 10/ 3 BD:L1,N,PE
-
Bloc de jonction d'appareils
3244772
Bloc de jonction d'appareils, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 57 A, nombre de connexions: 6, nombre de pôles: 3, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 10 mm2, section : 0,5 mm2 - 16 mm2, type de montage: vissage direct, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Protection contre tout contact accidentel des doigts