US 6-T-P GN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais
1748899

Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 6 mm2, section : 0,5 mm2 - 10 mm2 , coloris: vert

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles