AGK PT 4X6/M12 - Bloc de jonction de dérivation
1017454

Bloc de jonction de dérivation, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, nombre de connexions: 5, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 6 mm2, 1er étage, section : 0,5 mm2 - 10 mm2, Raccordement boulonné, 1er étage, type de montage: sur embase, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le bloc de jonction de dérivation entièrement isolé et facultatif permet une dérivation de tension
Grande surface de repérage