cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: File E 60525Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 15 A | 24 - 14 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 |
Approbation du sigle VDE
Identifiant de lhomologation: 40054516Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 15 A | 0,2 - 2,5 |