TB 4-MT-P/P I - Bloc de jonction de sectionnement
3246405

Bloc de jonction de sectionnement, Avec fiche de sectionnement imperdable et vis d'alvéole pour fiche test, manipulation sans outil, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 16 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,5 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris foncé

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles