PTFIX 6/6X2,5-MTL - Bloc répartiteur fonctionnel
1130760

Bloc répartiteur fonctionnel, Bloc de jonction de base avec alimentation et couteau de sectionnement dans les branches, déconnexion à l'aide d'un tournevis ou manuellement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, Dérivation, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, Raccordement collectif, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 6 mm2, section : 0,5 mm2 - 10 mm2, montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Gain de temps grâce aux blocs prêts au montage sans pontage manuel
Env. 30 % de gain de place sur le rail DIN grâce au montage transversal
Utilisation flexible grâce au montage sur profilé, au montage direct ou au collage
Raccordement rapide des conducteurs grâce à la technique d'insertion directe sans outil Push-in
Déconnexion des circuits électriques par des couteaux de sectionnement intégrés, actionnement avec un tournevis ou à la main