EEM-MB371-24DC - Appareil de mesure
1127055
N° ELDAS®: 981874208

Centrale de mesure d'énergie multifonction sans écran avec alimentation 24 V DC, avec raccordement Rogowski direct et interface Modbus/TCP intégrée pour la mesure des paramètres électriques dans des installations à basse tension jusqu'à 690 V (phoenixcontact.com/empro-help)

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles