EEM-MA770-24DC - Appareil de mesure
1127052
N° ELDAS®: 981872408

Centrale de mesure d'énergie multifonction avec alimentation 24 V DC et interface Modbus/TCP intégrée pour la mesure des paramètres électriques dans des installations à basse tension jusqu'à 690 V (phoenixcontact.com/empro-help)

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles