ANT-OMNI-4X4-0671-01 - Antenne
1830118

Antenne omnidirectionnelle multibande 4x4 MIMO avec protection anti-vandalisme, pour un montage sur armoire électrique, bande de fréquence : 0,6 GHz ... 7,1 GHz, gain : 3 dBi ... 5 dBi, indice de protection : IP67, résistance aux chocs : IK08, raccordement : 4 x SMA (mâle), câble de raccordement de 2 m compris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Convient parfaitement aux applications portables ou fixes dans les réseaux de téléphonie mobile 4G/5G, ou avec 2,4 GHz, 5 GHz ou 6 GHz
Utilisation universelle grâce à une large plage de fréquences
4x4 MIMO, antenne 4 en 1 dans un boîtier unique
Boîtier résistant aux chocs (IK08)
Un avenir assuré grâce à l'utilisation de matériaux sans plomb