MACX MCR-EX-AP-IDS-2I-2I-LP - Amplificateur séparateur de sortie
1291963

Ex i-Le transformateur de séparation des sorties sépare et transmet des signaux à sécurité intrinsèque de 0 mA / 4 mA ... 20 mA dans une zone ATEX. Adapté aux détecteurs de feu et de gaz. nombre de canaux: 2, tension en circuit ouvert: 25 V, Configuration standard, auto-alimenté, Isolation 4 voies, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Raccordement vissé

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles