QUINT-HP-UPS/120AC/1.5KVA/PT - Alimentation secourue
1136804

QUINT AC UPS, IQ Technology, Montage mural, entrée: 120 V AC, sortie : 120 V AC / 1500 VA.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Courbe sinusoïdale absolue en fonctionnement normal et sur batterie
Montage en parallèle possible pour augmenter la puissance, la redondance ou pour un système AC triphasé
Démarrage possible à partir du stockage d'énergie, même sans réseau d'entrée
Plate-forme de communication : Com.board avec interface USB ou série
Forme de construction compacte grâce au refroidissement actif