QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/USB - Alimentation secourue
2907078
N° ELDAS®: 960901539

QUINT UPS, IQ Technology, USB (Modbus/RTU), Montage sur rail DIN, Raccordement vissé, entrée: 24 V DC, sortie : 24 V DC / 40 A, courant de charge: 5 A

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Intégration simple en réseaux avec interfaces PROFINET, EtherNet/IP-, EtherCAT® et USB
Évaluation de l'état de santé (State of Health, SOH) et de l'état de charge (State of Charge, SOC) par le biais du système intelligent de gestion de batteries (Battery Management System, BMS)
Détection automatique des capacités et technologies des batteries (VRLA, WTR, LI-ION)
Surveillance du courant et de la tension de sortie avec mises sous et hors tension manuelles de l'installation
La SFB Technology déclenche sélectivement des disjoncteurs de protection standards. Les consommateurs raccordés en parallèle continuent de fonctionner