Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

VIP-PA-FLK50/ 1,5M/S7 - Adaptateur frontal
2322469

Pour adaptateurs frontaux VIP-VARIOFACE, avec câbles système raccordés pour SMATIC S7-300, connectables 1 x 32 canaux

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Vissable avec le module E/S
Alimentation en tension par bloc de jonction avec connexion double à tension à ressort
Connecteurs femelles encapsulés côté module