FL DIN-RAIL ADAPTER 40 - Plaque de montage
1085484
E-No: 967900029

L'ADAPTATEUR DE RAIL DIN FL 40 a été conçu pour monter des produits de 40 mm de large sur un rail DIN 35 mm standard, au ras d'un panneau, dans n'importe quelle orientation.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Adaptation simple et sûre des produits sur profilé pour le montage affleurant sur un rail DIN