PRUEFADAPTER MC1,5, DC-20-M-4W - Adaptateur de test
1051228
Adaptateur de test
Informations détaillées concernant le produit
Référence
1051228
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente
ABPSKC
Product key
ABPSKC
GTIN
4055626670164
Poids par pièce (emballage compris)
95,01 g
Poids par pièce (hors emballage)
95,01 g
Pays d'origine
DE
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
(Aucun exception)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %