Accessoires - CMS-GRAV-ZNH 15
5062988

Manchon de réglage de profondeur pour CMS-GRAV-PGS, matériau : Laiton chromé, poli, dimensions d'ouverture intérieures : 11,5 mm, dimensions d'ouverture extérieures : 15 mm


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Accessoires pour système d'impression

Référence 5062988
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente BG124Y
Product key BG124Y
GTIN 4017918097073
Poids par pièce (emballage compris) 9,2 g
Poids par pièce (hors emballage) 6,38 g
Numéro du tarif douanier 84669393
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 19149290
ECLASS-11.0 19140191
ECLASS-10.0.1 19149290

ETIM

ETIM 8.0 EC001675

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43211600

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;