PLCnext Control pour la redondance

PLCnext Control pour la redondance

PLCnext Control RFC 4072R redondant

Avec l'automate haute performance PLCnext Control RFC 4072R de Phoenix Contact, votre application répondra aux exigences les plus élevées en matière de disponibilité et de performance.

Avec sa fonction de redondance, il est parfaitement adapté à l'utilisation dans les applications à haute disponibilité. L'API fait partie de l'écosystème PLCnext Technology, qui est actuellement la plateforme d'automatisation la plus ouverte du marché.

Les applications modernes, en particulier dans le domaine de l'infrastructure, posent les plus hautes exigences en matière de disponibilité des applications de commande et exigent donc une redondance de commande. Le RFC 4072R prend ici en charge la redondance Profinet S2 sans effort de programmation applicative supplémentaire. L'utilisateur profite d'une mise en service facile sur la base de l'environnement d'ingénierie PLCnext Engineer.

La mise en œuvre d'une adresse IP système permet une communication automatique avec l'automate du système de redondance qui gère le processus, ce qui offre des avantages lors de la manipulation et de la commutation des systèmes de visualisation connectés. La fonctionnalité OPC UA-Pub/Sub implémentée permet de mettre en œuvre une communication automate à automate hautement performante et structurée, même entre différents systèmes de redondance.