Nouveaux connecteurs de bornes de batteries pour systèmes de stockage domestique

21.05.2025
Connecteurs de bornes de batterie pour systèmes de stockage domestique

Phoenix Contact lance sur le marché de nouveaux connecteurs pour les applications de stockage domestique. Un codage mécanique et un repérage de couleur rendent les nouveaux connecteurs adaptés à une utilisation sur des onduleurs de batteries.

Les connecteurs DC protégés contre l'inversion de polarité permettent d'éviter les erreurs de montage sur la technologie de raccordement photovoltaïque courante ainsi que les courts-circuits des bornes des batteries. Les bornes de batterie protégées contre les contacts protègent également les opérateurs lors du montage, même lorsqu'elles sont débranchées. Des contacts argentés garantissent une technologie de raccordement stable à long terme. De plus, les nouveaux produits répondent aux indices de protection élevés selon IP66 et IP68. Les connecteurs pour sections de conducteurs de 6 à 16 mm² sont conçus pour des courants jusqu'à 60 A et des tensions jusqu'à 1 500 V DC.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications