Modules d'extension juxtaposables à gauche pour les automates PLCnext Control

Modules d'extension juxtaposables à gauche pour les automates PLCnext Control

Modules d'extension API pour PLCnext Control

L'expérience a montré que les exigences évoluaient au cours de la durée d'exécution d'un projet ou pendant le cycle de vie de l'application.

C'est pourquoi l'écosystème ouvert PLCnext Technology de Phoenix Contact vous permet également une solution enfichable, en plus du chargement ultérieur de fonctions du PLCnext Store : un système de juxtaposition à gauche complète les PLCnext Control par des fonctions qui ne sont pas standard dans leur gamme de prestations. L'automate AXC F 2152 peut être complété par un module d'extension et l'automate AXC F 3152 par deux modules d'extension. Si la quantité de modules d'extension pris en charge ne suffit pas, le module d'extension AXC F XT EXP permet d'utiliser jusqu'à trois modules d'extension sur chaque automate.

Le module d'extension AXC F XT ETH 1TX fournit la fonction d'une interface Ethernet. Une propre adresse MAC assure que les réseaux mis en œuvre seront totalement séparés physiquement les uns des autres. En tant que maître Interbus, le module AXC F XT IB permet, entre autres, de continuer à utiliser des installations en place dans les applications basées sur l'Interbus. Le module AXC F XT PB est un maître Profibus, qui échange des données aussi bien d'une manière cyclique (DP V0) qu'acyclique (DP V1), avec jusqu'à 125 équipements Profibus. Le module AXC F XT SPLC 1000 sert d'automate de sécurité jusqu'au SIL 3, auquel il est possible de raccorder jusqu'à 32 équipements Profisafe. Le module d'extension AXC F XL ML 1000 permet de compléter un automate PLCnext Control de type AXC F 3152 par un TPU Coral Edge pour le traitement des applications IA.

Comme les modules juxtaposés à gauche communiquent avec l'automate via PCIe, l'interface standardisée peut également être utilisée par des fournisseurs tiers. La configuration des modules d'extension se présente de manière uniforme malgré les différentes fonctions. Lorsqu'un module est branché, l'ingénierie vérifie si la bonne version du firmware a été utilisée et, le cas échéant, émet un message d'erreur significatif. Grâce à l'utilisation des modules d'extension, PLCnext Control s'avère donc être une solution adaptée à presque toutes les exigences d'application.