Technologie de raccordement pour l'immeuble d'habitation
COMPLETE line propose différentes solutions pour des raccordements efficaces dans les installations de bâtiments. De l'alimentation au câblage de sortie, en passant par le câblage extérieur et pour pièces humides. Tous les produits se distinguent par une installation facile, des accessoires standardisés et un design homogène.
Dans l'alimentation, toute la charge du bâtiment passe par seulement quelques blocs de jonction. Cela pose des exigences particulières en matière de gestion thermique. En même temps, selon la situation de montage, seul un espace limité est disponible pour l'alimentation. Les solutions mises en place doivent donc pouvoir être adaptées individuellement à l'espace disponible. Les bornes de dérivation modulaires UDB ... s'adaptent aussi bien à l'espace disponible qu'aux différentes mises à la terre d'alimentation.
L'utilisation efficace de l'espace joue également un rôle important dans la répartition du potentiel. Des problèmes d'espace se posent souvent, notamment lors de transformations ou de mises à niveau. Les blocs répartiteurs PTFIX offrent ici une solution flexible et évolutive avec différents nombres de pôles et types de montage. Les nouveaux blocs PTVFIX permettent de plus un câblage particulièrement peu encombrant grâce au raccordement latéral des conducteurs.
Le câblage de sortie KNX dans la distribution principale est une condition préalable à la domotique. Les blocs de jonction d'installation KNX de la gamme COMPLETE line permettent de classer et d'étiqueter les nombreuses sorties de la distribution principale de manière compréhensible - bien entendu conformément à l'EIB, le « bus d'installation européen » standard. La gamme PTFIX propose des blocs KNX prééquipés dans différentes configurations.
En dehors du coffret électrique, l'installation nécessite un indice de protection plus élevé, qui peut même exiger IP68, selon le lieu d'utilisation. Le câblage correspondant des boîtes de dérivation traditionnelles prend beaucoup de temps et coûte cher. Les systèmes d'installation IP68 offrent une alternative grâce à leur montage rapide, simple et peu coûteux. Les systèmes enfichables permettent de remplacer les récepteurs en cas de maintenance ou de réparation avec des pannes minimales. COMPLETE line propose ici, entre autres, la série PRC avec son raccordement vissé éprouvé jusqu'à 6 mm², le système QPD avec son raccordement autodénudant rapide et la série IPD avec son raccordement à ressort confortable.
Dans le domaine des raccordements PV, il existe des exigences particulières pour le câble DC. Les connecteurs SUNCLIX s'adaptent, côté DC, à de nombreuses installations photovoltaïques ainsi qu'au coffret de raccordement des générateurs. Ils favorisent un raccordement rapide et sans erreur de l'installation photovoltaïque.