Machines d'emballage Les machines d'emballage modernes remplissent, dosent, emballent, étiquettent et cartonnent efficacement. Nous proposons des concepts modulaires pour plus de flexibilité, utilisons des technologies durables et garantissons une qualité constante - ce qui est particulièrement important dans les secteurs sensibles. Nous souhaitons vous aider à relever ces défis dans le cadre d'un partenariat et vous proposons une large gamme de produits et de services afin de rendre vos processus plus efficaces, plus durables et plus pérennes.

Vue de face d'une machine d'emballage avec plusieurs unités modulaires dans un hall de production

Présentation d'une machine d'emballage Découvrez notre gamme de produits et de services pour rendre votre machine d'emballage plus efficace, plus durable et plus pérenne.

Carte d'images interactive : présentation d'une machine d'emballage
Robot de palettisation
Le palettiseur empile automatiquement les produits emballés sur des palettes afin de les préparer pour le stockage ou l'expédition. La palette est ensuite souvent recouverte d'un film plastique ou sécurisée.
Plus d'informations
Robot de palettisation
Machine Pick and Place
Les stations Pick and Place sont souvent au cœur d'une machine d'emballage. Les produits à emballer y sont saisis, déplacés et positionnés avec précision, et ce à très grande vitesse. Afin de garantir un processus continu et efficace dans une machine d'emballage, les stations fonctionnent de manière synchronisée avec les convoyeurs à bande, les systèmes d'alimentation et les stations d'emballage.
Plus d'informations
Machine Pick and Place
Encartonneuse
Une fois la marchandise emballée dans des cartons, l'encartonneuse ferme et étiquette les cartons. Ceux-ci sont ensuite acheminés vers le palettiseur via un convoyeur à bande et transférés.
Plus d'informations
Encartonneuse
Contrôle qualité
Le système de contrôle qualité intégré garantit une qualité élevée et constante des produits. À l'aide de capteurs et de technologies de contrôle avancés, les erreurs telles que les étiquettes incorrectes, les scellages défectueux ou les emballages endommagés sont détectées de manière fiable.
Plus d'informations
Contrôle qualité
Formeuse de cartons
L'interface utilisateur moderne de la formeuse de cartons permet une surveillance en temps réel et en continu du processus d'encartonnage et aide à détecter et à résoudre rapidement les problèmes. Des réglages personnalisables offrent la flexibilité nécessaire pour adapter individuellement les paramètres aux exigences spécifiques de l'emballage.
Plus d'informations
Formeuse de cartons
Armoire électrique
L'armoire électrique, l'endroit où tous les fils se rejoignent. L'électrification, la mise en réseau et l'automatisation de l'armoire électrique de votre machine d'emballage est notre compétence principale.
Plus d'informations
Armoire électrique
Convoyeur à bande
Dans les machines d'emballage modernes, le convoyeur à bande joue un rôle central pour un processus d'emballage fluide et automatisé. Les convoyeurs font partie intégrante de l'ensemble de la chaîne de processus, de l'alimentation en produits au positionnement des articles individuels, en passant par le transfert des unités emballées vers les stations en aval.
Plus d'informations
Convoyeur à bande
Système de transport sans chauffeur
Des temps de passage courts, des niveaux de stocks réduits et une grande flexibilité sont la base d'un flux de matériel interne efficace et donc la condition préalable à une augmentation de la productivité. Pour pouvoir répondre à ces exigences, les AGV sont de plus en plus utilisés dans la production et l'intralogistique.
Plus d'informations
Système de transport sans chauffeur
Formeuse de cartons avec interface utilisateur moderne

Formeuse de cartons

L'interface utilisateur moderne de la formeuse de cartons permet une surveillance en temps réel et en continu du processus d'encartonnage et aide à détecter et à résoudre rapidement les problèmes.

  • Pour être utilisés sur des machines d'emballage, les IPC doivent être particulièrement résistants à la poussière, aux liquides et aux lubrifiants
  • Les connecteurs lourds permettent des concepts de machines flexibles et des temps de changement d'équipement courts pour l'encartonneuse
  • Traitement rapide et fiable des E/S, de sorte que la formeuse de cartons est synchronisée avec précision avec la ligne d'emballage et que les bourrages et les marches à vide sont évités
  • Les capteurs de plus en plus nombreux sont connectés de manière fiable à l'aide de boîtiers capteurs-actionneurs, de connecteurs circulaires et de câbles
  • Diverses gammes de relais constituent l'interface entre l'automate et l'encartonneuse afin de séparer, multiplier ou amplifier les signaux
  • Les switchs garantissent une distribution fiable des données dans l'ensemble du réseau de la machine d'emballage
  • Le commutateur de sécurité compact et sans contact surveille la porte de protection de l'encartonneuse en combinaison avec nos relais de sécurité
  • Les blocs de jonction et les blocs répartiteurs assurent une répartition fiable de l'énergie et du potentiel
  • Les alimentations dotées de fonctions de diagnostic intelligentes facilitent particulièrement l'identification des dysfonctionnements
Contrôle qualité d'une machine d'emballage

Contrôle qualité

Un contrôle qualité fiable garantit que seuls des produits irréprochables passent à l'étape suivante du processus de la machine d'emballage. La détection précoce des problèmes réduit le nombre de produits défectueux et donc les rebuts.

  • Les répartiteurs pour capteurs/actionneurs et les connecteurs circulaires correspondants enregistrent les signaux, par exemple ceux des capteurs de lumière, de pression, de poids ou de position, et les transmettent à l'automate
  • Grâce à leur conception hygiénique, nos répartiteurs pour capteurs/actionneurs et connecteurs circulaires sont parfaitement adaptés aux applications dans l'environnement direct des denrées alimentaires
  • Des connecteurs industriels robustes permettent d'intégrer rapidement et de manière fiable le contrôle qualité
  • Passage fiable et robuste des câbles directement dans un coffret électrique à l'aide de systèmes d'entrée de câbles peu encombrants
Convoyeur à bande d'une machine d'emballage, équipé d'une alimentation, d'un IPD et d'un boîtier SAC

Convoyeur à bande

Les cartons sont transportés de la formeuse de cartons à la palettisation sur deux convoyeurs décalés. Sur le deuxième convoyeur à bande, les produits à emballer sont transportés de la station de remplissage à la station Pick and Place.

  • Les alimentations robustes avec indice de protection IP67 sont idéales pour une alimentation décentralisée sur le terrain et peuvent être installées directement sur le convoyeur à bande
  • Les systèmes d'installation IPD et QPD garantissent une distribution d'énergie simple et sans outils directement sur le convoyeur à bande
  • Les signaux d'entrée et de sortie du convoyeur à bande sont saisis et traités directement par le système d'E/S à distance avec indice de protection IP65/67. Le boîtier en zinc injecté entièrement moulé offre une grande robustesse et les appareils conviennent également pour les applications I/O-Link
Machine Pick and Place-avec armoire électrique

Machine Pick and Place

Dans de nombreuses machines d'emballage modernes, les stations Pick and Place jouent un rôle clé. Des concepts de machines modulaires sont nécessaires pour pouvoir s'adapter rapidement à de nouveaux formats de produits ou types d'emballages. Cela permet de remplacer rapidement et facilement les modules des machines.

  • Grâce à des connecteurs industriels, les modules de prélèvement peuvent être remplacés rapidement et de manière flexible, pour un changement d'équipement simple et rapide
  • Le commutateur de sécurité compact et sans contact surveille la porte de protection du module de prélèvement en combinaison avec nos relais de sécurité
  • Les connecteurs circulaires protégés CEM au niveau du raccordement du moteur garantissent une transmission des signaux sans interférence
  • Commande précise des îlots de vannes avec des boîtiers capteurs/actionneurs et des systèmes d'E/S à distance
  • Le système d'E/S à distance en IP67 garantit une commande précise des îlots de vannes
Machine Pick and Place avec focus sur l'armoire électrique principale

Armoire électrique

Nous proposons des solutions et des produits innovants pour tous les domaines fonctionnels de l'armoire électrique. Outre les produits innovants pour l'armoire électrique, nous vous soutenons dans l'ensemble du process de construction de l'armoire électrique, de l'ingénierie à l'armoire électrique finie.

  • La vaste gamme de blocs de jonction garantit une distribution d'énergie fiable dans l'armoire électrique. Les blocs de jonction équipés de différentes technologies de raccordement peuvent être combinés librement
  • Le démarreur à vitesse variable garantit un entraînement fiable et simple de différents moteurs, tant sur le convoyeur à bande que dans l'encartonneuse
  • Système d'E/S à distance en indice de protection IP20 pour la saisie des signaux d'entrée et de sortie, y compris I/O-Link et les applications de sécurité
  • Les switchs garantissent une distribution fiable des données sur l'ensemble du réseau de machines et les routeurs de sécurité protègent les machines d'emballage contre les accès non autorisés et les logiciels malveillants
  • Systèmes d'alimentation 24 V fiables et communicants composés d'un parafoudre basse tension, d'une alimentation et d'une protection d'appareil
  • Multiples gammes de relais servant d'interface entre l'automate et la périphérie de la machine pour séparer, multiplier ou amplifier les signaux
  • Les compteurs d'énergie enregistrent facilement et rapidement les données énergétiques de tous les processus partiels de la machine d'emballage
  • Passage fiable et robuste des câbles directement dans l'armoire électrique à l'aide de systèmes d'entrée de câbles peu encombrants
  • Avec les appareils Edge, les données sont traitées directement là où elles sont générées, ce qui soulage le réseau
  • Démarreurs rapides et démarreurs moteur pour un fonctionnement sûr des différents moteurs
Vue latérale d'une encartonneuse avec convoyeur à bande qui transporte les paquets de l'encartonneuse vers le palettiseur

Encartonneuse

Les différentes tailles et formes de produits exigent des concepts de machines flexibles, y compris pour les encartonneuses. Afin que les changements fréquents de format n'entraînent pas de longs temps d'arrêt, des machines modulaires et adaptables sont utilisées.

  • Le commutateur de sécurité compact et sans contact surveille la porte de protection de l'encartonneuse en combinaison avec nos relais de sécurité
  • Les démarreurs moteurs et les démarreurs à vitesse variable commutent et inversent les moteurs de manière fiable dans l'encartonneuse
  • Commutation, coupure, surveillance, amplification ou multiplication des signaux grâce à des relais intelligents
  • Les blocs de jonction et les blocs répartiteurs assurent une distribution fiable de l'énergie dans l'armoire électrique
  • Les systèmes d'E/S à distance avec Smart Elements et fonction de sécurité intégrée enregistrent les signaux d'entrée et commandent les signaux de sortie pour une communication indépendante du bus entre l'encartonneuse et l'armoire électrique
  • Alimentation fiable de 24 V avec fusibles intégrés pour une alimentation durable de l'encartonneuse
  • Les répartiteurs pour capteurs/actionneurs et les connecteurs circulaires correspondants enregistrent les signaux des différents capteurs et actionneurs dans l'encartonneuse
Robot de palettisation

Palettiseur

En raison de la diversité croissante des produits et des changements de format, les palettiseurs doivent être capables de traiter différentes tailles ou formes d'emballage. Cela est possible grâce à des mécanismes de préhension et d'empilage flexibles. De plus, le positionnement précis des produits sur les palettes ainsi que les cadences élevées sont importants. Afin que le palettiseur puisse s'intégrer de manière transparente dans la technologie de transport, une structure modulaire de la machine est nécessaire.

  • Les coupleurs inductifs NearFi vous permettent de surveiller le changement de préhenseur directement sur la tête du robot. L'énergie et les données Ethernet en temps réel sont transmises par un entrefer de quelques centimètres
  • Pour transmettre les données, les signaux et l'énergie entre le niveau de terrain et le niveau de commande, des répartiteurs pour capteurs/actionneurs sont installés directement sur le bras du robot avec les connecteurs appropriés
  • L'installation de connecteurs industriels directement sur le châssis du robot permet une transmission sûre de l'énergie, des données et des signaux entre l'armoire électrique et le robot
  • Les modules radio Ethernet avec Bluetooth assurent une communication fiable et sans usure entre l'automate central et les pièces en mouvement de la machine
Système de transport sans conducteur comme processus partiel d'une machine d'emballage

Système de transport sans conducteur

Des temps de passage courts, des niveaux de stocks réduits et une grande flexibilité sont la base d'un flux de matériel interne efficace et donc la condition préalable à une augmentation de la productivité. Pour pouvoir répondre à ces exigences, les AGV sont de plus en plus utilisés dans la production et l'intralogistique.

  • Communication fiable et sécurisée avec l'AGV grâce au point d'accès WLAN
  • Connecteurs robustes pour la distribution de données et de signaux
  • Dans le cadre d'une collaboration homme-machine, la sécurité est toujours la priorité absolue :
    Notre gamme de produits de sécurité permet de mettre en œuvre en toute sécurité l'application requise, p. ex. le concept d'arrêt d'urgence, la surveillance sécurisée des mouvements ou la commutation sur le terrain