Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Concepts de redondance pour l'industrie des process

Les exigences en matière de sécurité et de disponibilité des installations sont souvent plus élevées dans l'industrie des process que dans d'autres industries.Afin de maintenir la fonctionnalité des process en toutes circonstances, les process de production sont conçus avec une ou plusieurs redondances.

Nous vous conseillons volontiers, de la planification à l'installation du produit.

Nous contacter
Alimentation en tension auxiliaire

Disponibilité élevée de l'installation dans l'industrie des process

Nous vous proposons une redondance à tous les niveaux, en commençant par une alimentation redondante de l'énergie auxiliaire jusqu'à des concepts globaux, en passant par des réseaux et des automates redondants.

Deux hommes en uniforme bleu dans une installation de process

Systèmes hautement disponibles

Afin de garantir la protection des personnes et de l'environnement et d'éviter des arrêts de production coûteux, les exigences en matière de fonctionnement sont particulièrement élevées dans les installations de process très complexes. Par conséquent, la défaillance d'un seul composant ne doit pas entraîner la défaillance d'une fonction essentielle. Dans ce contexte, on parle de systèmes à haute disponibilité. Grâce à sa structure spéciale, le système commute, par exemple en cas de défaillance de l'automate ou d'un câble réseau, sur le composant intact et redondant. Cela permet d'éviter une défaillance du système.

Les domaines d'application de ces concepts de redondance sont par exemple les installations de production ou les unités de conditionnement du secteur chimique et pharmaceutique. Ces concepts sont également utilisés dans l'industrie pétrolière, du gaz et agro-alimentaire ainsi que dans l'industrie Power-to-X.

Vue aérienne d'une installation de process

Avantages Profitez de notre savoir-faire en matière de redondance des systèmes

  • Concept global pour votre application individuelle, de la planification à l'installation du produit, avec une vaste gamme de produits
  • Adaptation de la fonction de redondance aux besoins individuels de votre type d'installation
  • Intégration facile d'appareils tiers grâce à l'utilisation de mécanismes de redondance basés sur des normes industrielles ouvertes

Mise en place d'installations de process redondantes

Carte d'images interactive : construction d'installations de process redondantes
Automates programmables industriels
Pour répondre à vos exigences, nous vous proposons des API avec toutes les classes de puissance.
En savoir plus sur les automates programmables industriels
Automates programmables industriels
Switchs ethernet industriels
Switchs non manageables et manageables adaptés à l'industrie.
En savoir plus sur les switchs ethernet industriels
Switchs ethernet industriels
Systèmes d'E/S
Les systèmes d'E/S dans les indices de protection IP20 & IP65/67 conviennent à tous les systèmes de bus et réseaux courants.
En savoir plus sur les systèmes d'E/S
Systèmes d'E/S
Logiciel VISU+
Misez sur notre logiciel de visualisation polyvalent Visu+ avec fonctionnalité SCADA.
En savoir plus sur le logiciel VISU+ 2 RT-D 128 RED
Logiciel VISU+
Alimentations avec fonctionnalités avancées
Les alimentations performantes QUINT POWER à fonctionnalités élevées vous offrent une disponibilité maximale de l'installation par le biais de la SFB Technology et de la configuration individuelle de seuils de signalisation et de courbes caractéristiques.
En savoir plus sur les alimentations
Alimentations avec fonctionnalités avancées

Alimentations redondantes

Concepts de redondance pour l'alimentation en tension auxiliaire.

Alimentation en amont d'une installation de process

Disponibilité maximale des installations

Une interruption de l'alimentation en tension auxiliaire dans des parties de l'installation ou sur certains composants peut entraîner des pertes de production longues et donc coûteuses. Nous vous proposons des alimentations en tension de secours totalement redondantes depuis le secteur jusqu'à chaque récepteur.

Grâce à une surveillance de tous les types de défauts sur la base de systèmes d'alimentation redondants, y compris une double protection contre les surtensions (OVP), vous augmentez la disponibilité des installations. De plus, nos alimentations offrent une homologation SIL3, un revêtement de protection et une homologation ATEX/CEIEx. Avec une structure simplifiée sans modules externes supplémentaires, vous économisez des coûts et de la place dans l'armoire électrique.

Systèmes d'E/S déportées redondants

Des systèmes d'E/S fiables et sûrs pour une disponibilité élevée de l'installation.

Système E/S Axioline P dans l'armoire électrique

Système d'E/S à disponibilité élevée avec remplacement à chaud

Le système d'E/S Axioline P à haute disponibilité est constitué de coupleurs de bus PROFINET redondants et de modules E/S numériques et analogiques. Axioline P satisfait aux exigences de l'industrie des process concernant des plages de température étendues et des modules E/S à sécurité intrinsèque avec capacité de remplacement à chaud, y compris les standards HART et NAMUR. Le système peut être raccordé en sous-couche des systèmes DCS. De plus, vous avez la possibilité d'intégrer des appareils PROFIBUS PA de manière redondante dans votre réseau.

De plus, nous vous proposons une solution standardisée basée sur la couche de redondance PROFINET pour nos composants E/S.

Réseaux redondants

Des réseaux fiables permettent un fonctionnement particulièrement efficace des installations grâce à une disponibilité élevée.

Produits pour la communication industrielle

Communication sans risques de défaillance

Les structures de réseau redondantes s'assurent que la communication est toujours disponible en cas d'erreur.

Quel que soit le support de transmission que vous utilisez dans votre process, nous vous proposons des solutions adaptées, de la simple redondance des supports à la redondance parallèle des réseaux. Vous trouverez chez nous les composants réseau adaptés pour créer une solution de communication sans risques de défaillances, p. ex. avec RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) ou MRP (Media Redundancy Protocol). Elle repose sur des switchs GBit puissants, des modems, des automates et des convertisseurs de média.

Systèmes de régulation et de commande redondants

Grâce à des systèmes de régulation et de commande redondants, vous réduisez les temps d'arrêt des installations, vous travaillez de manière rentable et vous évitez les dangers.

Automates ultra-performants RFC 4072S et RFC 4072R

Automates ultra-performants redondants et sécurisés

Nos API performants de la famille des automates programmables décentralisés (RFC) possèdent un écran de diagnostic permettant de consulter aisément les messages d’état du système de l'automate et de bus de terrain. Le processeur puissant permet de traiter l'ensemble des tâches d'automatisation à une vitesse maximale.

Assurez la continuité de fonctionnement de votre système d'automatisation avec l'API redondant PROFINET. Grâce à la technologie AutoSync, les API ultra-performants permettent de concevoir automatiquement un système redondant.

Avec la variante Safety, vous intégrez les fonctions de sécurité jusqu'au niveau d'intégrité de sécurité SIL 3 dans les installations existantes. L'utilisation de PROFIsafe diminue les temps de câblage et d'installation.

Installation dans l'industrie des process

Redondance système applicative

Adaptez la fonction de redondance aux besoins individuels de votre type d'installation. Sur la base de notre plateforme de commande PLCnext Technology, nous vous proposons un système de redondance utilisant des normes industrielles ouvertes et accessibles à tous les constructeurs d'appareils.

Pour rendre les automates PLCnext Control aptes à la redondance, vous trouverez dans notre PLCnext Store la redondance système applicative.

Logiciel de visualisation avec fonctionnalité SCADA

Misez sur notre logiciel de visualisation polyvalent Visu+ avec fonctionnalité SCADA.

Logiciel de visualisation VISU+

Un logiciel adapté pour chaque application

Le logiciel de visualisation avec la fonctionnalité SCADA convient à toutes les applications, de l'écran tactile compact aux ordinateurs industriels. Outre les fonctions standard telles que la gestion des tendances et des alarmes, Visu+ offre de nombreuses fonctionnalités pour la distribution des alarmes et l'enregistrement des données avec un accès aux banques de données externes. Ce large spectre de fonctions est complété par un rapport graphique haute qualité et des fonctions d'audit-trail selon FDA 21 CRF, Part 11.

Visu+ fonctionne aussi bien sur les PC Windows que sur les plateformes embarquées (Windows CE). Les écrans tactiles de Phoenix Contact sont déjà équipés de composants en « temps réel » pour les périphériques embarqués. L'interface OPC Classic et de nombreux pilotes directs permettent d'intégrer le logiciel de visualisation Visu+ dans des automates de Phoenix Contact et d'autres fabricants d'automates courants.

L'application native Visu+ mobile est disponible sur les systèmes d'exploitation iOS et Android pour toute exploitation mobile. Grâce à la prise en charge tactile multipoints, elle vous permet également une utilisation confortable sur les appareils intelligents.

Contact personnel
Nous venons volontiers chez vous !

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur nos concepts de redondance individuels pour l'industrie des process.

Nous contacter
Conversation entre deux hommes avec une tablette