Compteurs de services publics et rapports efficaces au Parc des expositions MCH de Herning Mise à niveau flexible pour plus de transparence et une facturation précise de l'énergie
Profil du client
Un parc des expositions à l'infrastructure complexe
Le Parc des expositions MCH de Herning est l'un des plus grands sites événementiels du Danemark. Il s'est développé au fil des décennies et comprend plusieurs halls, un stade et de vastes zones de service. Cette diversité fait de ce site un lieu vivant pour les salons et événements internationaux, mais représente aussi un défi lorsqu'il s'agit d'enregistrer les consommations d'énergie de manière transparente.
Défi
Faire preuve de transparence sans arrêter l'activité
Les exploitants devaient relever une tâche difficile : comment mettre en œuvre une solution de monitoring de l'énergie moderne sans modifier fondamentalement l'infrastructure existante ? La facturation devait être plus précise et imputable au consommateur, mais il fallait en même temps garantir la continuité des opérations.
Solution
Un système qui évolue et donne des résultats immédiats
Plutôt que de tout refaire, les responsables ont opté pour une mise à niveau intelligente. Phoenix Contact a développé un concept qui s'intègre parfaitement dans la structure existante et qui peut être complété étape par étape.
Il repose sur les compteurs d'énergie de la série EEM, qui enregistrent directement la consommation. Grâce à l'Edge-PC EPC 1522, les données sont regroupées localement, prétraitées et transmises à la plateforme Proficloud.io sous forme chiffrée et sécurisée. Elles y sont présentées dans des tableaux de bord intuitifs, avec des fonctions d'exportation et de reporting pour une facturation facile.
Caractéristique particulière : cette solution est modulaire et ouverte. De nouveaux bâtiments ou des compteurs supplémentaires peuvent être intégrés à tout moment, sans grandes transformations. Grâce à l'infrastructure IoT et aux standards ouverts, il est même possible d'intégrer des appareils d'autres fabricants. On obtient ainsi un système flexible qui évolue avec les exigences et offre une transparence immédiate.
Avantages
- Facturation précise et transparente de l'énergie
- Solution évolutive pour les structures de bâtiment agrandies
- Connexion sûre au cloud et utilisation facile
- Réduction des interventions de service grâce à l'accès à distance
- Base solide pour réaliser des optimisations futures et améliorer la durabilité
Conclusion : la voie vers une plus grande efficacité commence par la transparence
Avec l'introduction du monitoring de l'énergie, le Parc des expositions de Herning a fait un pas décisif vers plus de transparence et d'efficacité. Cette solution permet non seulement une facturation respectivement imputable au consommateur, mais elle jette également les bases pour prendre des décisions durables et envisager des extensions futures – sans impacter la continuité des opérations.