Disponibilité et résilience accrues dans les infrastructures critiques Grâce à une intelligence périphérique sécurisée et à la redondance cloud, nous garantissons une durée de fonctionnement et une sécurité maximales pour les infrastructures critiques. La surveillance en temps réel permet de réagir immédiatement, ce qui réduit les risques et protège vos opérations. Restez conforme aux normes, évitez les pannes et augmentez votre efficacité.

Collaboration avec HIKAR représentée à l'œuvre dans l'application du client

Profil du client


Logo HIKAR

En collaboration avec HIKAR Canada, nous avons mis en place une solution pour l'un des cinq leaders mondiaux dans le domaine de l'ingénierie et du conseil environnemental. Cette collaboration se concentre sur la transformation numérique de l'infrastructure critique du client. Résultat : l'assurance d'une efficacité, d'une sécurité et d'une évolutivité accrues dans les secteurs d'activité nord-américains.

Notre collaboration avec Phoenix Contact repose sur une forte concertation technique et un partage des responsabilités. Cela nous a permis de proposer une plateforme évolutive de la périphérie au cloud, à laquelle les clients peuvent faire confiance et qu'ils peuvent faire évoluer en toute sérénité.

Kartik Kapta - Hikar Canada, CEO

Défi


L'équipe de développement de HIKAR discute de la solution du client au sein du bureau d'études

Acquisition de données environnementales et opérationnelles critiques

Le client exploite de nombreux sites éloignés où sont générées des données environnementales et opérationnelles critiques. Cependant, les systèmes propriétaires traditionnels n'offraient pas l'ouverture et les capacités de traitement des données nécessaires à une exploitation environnementale multi-cloud et en temps réel.
Le client final était confronté à une série de défis complexes qui nécessitaient une solution robuste et innovante. Les environnements existants (brownfield) comprenaient plusieurs appareils de terrain fonctionnant avec des protocoles différents, ce qui rendait l'intégration difficile. En outre, le client dépendait fortement de l'acquisition manuelle des données sur des sites géographiquement dispersés, ce qui était source d'inefficacité et augmentait le risque d'erreurs.
L'absence d'un système sécurisé, uniforme et redondant pour l'enregistrement des données compliquait les opérations. L'intégration fluide en temps réel des appareils en périphérie de réseau à la fois dans la plateforme cloud du client et dans celle de l'utilisateur final était quant à elle déterminante pour le succès du projet. Pour fonctionner de manière fiable dans des scénarios critiques pour l'entreprise, la solution devait en outre répondre à des exigences strictes en matière de cybersécurité et garantir un temps de fonctionnement continu.
Enfin, l'évolutivité constituait une exigence centrale : la possibilité de prendre en charge, d'exploiter et d'entretenir des dizaines de sites éloignés avec un accès à distance était essentielle pour assurer l'efficacité opérationnelle et la rentabilité à long terme.

Solution


Armoire électrique en cours d'utilisation chez le client

Un écosystème combiné qui garantit la collecte, la validation et la sécurisation des données

En s'appuyant sur notre PLCnext Technology Ecosystem, HIKAR a développé avec succès la solution SIEN (Secured Intelligence Edge Node). Il s'agit d'une solution matérielle et logicielle complète. Notre AXC F 2152 offre ici une base matérielle sûre, ouverte et cyberrésiliente. En outre, la pile d'éléments logiciels SIEN de HIKAR fournit des fonctions puissantes, notamment l'intégration Plug and Produce de différents appareils de terrain et un historique local avec une redondance sécurisée des données. La solution permet également un transfert de données en temps réel de bout en bout depuis la périphérie, tant vers le cloud du client que vers le cloud de l'utilisateur final. Cette solution est sécurisée par des protocoles MQTT/HTTPS cryptés. L'architecture est renforcée par un réseau conçu selon l'approche « zero trust », garantissant une sécurité maximale.
Développée pour les applications environnementales critiques, la solution SIEN garantit une haute disponibilité et une grande fiabilité opérationnelle. Une preuve de concept menée ensemble à l'initiative de HIKAR a permis de confirmer l'architecture de la solution et de démontrer les performances de la PLCnext Technology, suscitant ainsi une grande satisfaction chez les clients. Après un projet pilote achevé avec succès, la solution a été mise en oeuvre en collaboration avec HIKAR dans 65 sites pendant la phase 1 ; son déploiement complet sur 130 sites est prévu dans les 24 prochains mois.
Cet écosystème intégré garantit que les données de terrain sont collectées, validées, sécurisées et transférées simultanément vers plusieurs destinations cloud. Cela assure une transparence, une sécurité et une évolutivité maximales.

Avantages

  • Disponibilité accrue grâce à une communication redondante, un contrôle périphérique sécurisé et un enregistrement de données ininterrompu
  • Surveillance de la santé des actifs pour les pompes, les ventilateurs, les capteurs et autres composants critiques
  • Élimination de l'acquisition manuelle des données sur plus de 65 sites
  • Ingénierie et mise en œuvre 60 % plus rapides grâce à l'architecture SIEN prééquipée et au caractère ouvert de la PLCnext Technology
  • Amélioration de la durabilité grâce à l'utilisation optimisée des appareils et à la réduction de la consommation d'énergie
  • Conception entièrement conforme à la norme CEI 62443, compatible avec les applications distantes cyberrésilientes
  • Architecture évolutive, prête pour un déploiement rapide sur plus de 130 sites sans modification de la structure
  • Intégration multi-cloud fluide en temps réel, garantissant la continuité de la transparence environnementale et la conformité réglementaire

Contact


Photo de groupe : l'équipe des experts de l'usine connectée
Your experts for the digital factory
Gestion globale de l'industrie L'usine connectée maintenant
Nous vous aiderons volontiers dans votre démarche pour rendre votre usine efficace, durable et sûre.

Produits


Homme avec une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillerons et trouverons ensemble la solution optimale.

Conclusion


En combinant l'écosystème d'automatisation ouvert et cybersécurisé de la PLCnext Technology avec notre intelligence périphérique SIEN, nous avons pu simplifier considérablement l'ingénierie ainsi que réaliser des déploiements cohérents et reproductibles sur plusieurs sites.

Bernardo Alejandria - Hikar Canada, COO
Dans un environnement de bureau, l'équipe de HIKAR discute de l'architecture de l'application présentée

En utilisant notre PLCnext Technology Ecosystem en collaboration avec HIKAR, les exploitants d'infrastructures critiques peuvent atteindre une disponibilité et une résilience plus élevées. La solution intégrée SIEN garantit une intelligence périphérique sécurisée, une redondance cloud et des flux de données en temps réel, élimine les processus manuels et assure la conformité aux normes CEI 62443.
Cette approche maximise non seulement le temps de fonctionnement et la fiabilité, mais permet également une maintenance préventive. L'intégration multi-cloud et l'application évolutive sur des dizaines de sites éloignés permettent d'améliorer la durabilité, la cybersécurité et l'efficacité. Cela établit un nouveau standard pour la transformation numérique dans les infrastructures critiques.