Grâce à la mise en réseau via Modbus/RTU RS-485, la PLC logic de Phoenix Contact - une combinaison d'un appareil de commutation et d'un automate - est intégrée de manière simple et sûre dans des systèmes d'automatisation de niveau supérieur. Un accès décentralisé aux données de process de PLC logic pour la téléconduite ainsi que pour le diagnostic et la visualisation est facile à mettre en œuvre et à paramétrer grâce à la gestion basée sur le web.
Actualités Informez-vous sur nos produits et technologies, notre entreprise, notre développement commercial stratégique et notre engagement durable grâce à nos dernières actualités. Vous pouvez facilement télécharger des informations de presse et des photos dans la zone de téléchargement.
- Filtres:
-
Domaine
-
Sujet
-
Catégorie de produits
- Filtres appliqués (1):
Modules logiques avec connexion Modbus/RTU simple pour l'accès E/S décentralisé à distance aux données de process
22.04.2024
Fusible électronique ultracompact
22.04.2024
PLC-Interface de Phoenix Contact offre la combinaison innovante d'une interface de relais et d'un fusible électronique (coupe-circuit) sur une largeur de seulement 6,2 mm et permet ainsi d'économiser un espace précieux dans l'armoire électrique. L'intensité nominale et le comportement en coupure peuvent être configurés individuellement par DIP switch sur l'appareil.