Actualités Informez-vous sur nos produits et technologies, notre entreprise, notre développement commercial stratégique et notre engagement durable grâce à nos dernières actualités. Vous pouvez facilement télécharger des informations de presse et des photos dans la zone de téléchargement.

  • Filtres:
  • Filtres appliqués (1):
Modules de batterie avec technologie lithium-phosphate de fer

Modules de batterie avec technologie lithium-phosphate de fer

Avec les nouveaux modules de batterie au lithium avec IQ Technology, Phoenix Contact élargit sa gamme de produits pour inclure des solutions de stockage d'énergie performantes d'une capacité de 284 Wh.

Trio UPS sur rail DIN

Disponibilité maximale en cas de pannes de courant avec une alimentation sans interruption

La nouvelle innovation dans le domaine des alimentations sans interruption se nomme Trio DC UPS de Phoenix Contact et est dédiée à la construction des machines. L'alimentation à découpage combinée réunit les fonctions d'une UPS et d'une alimentation au sein d'un boîtier compact et permet ainsi de gagner de la place dans l'armoire électrique.

Step Power pour les systèmes de bus KNX

Communication KNX transparente et sûre jusqu'à 1 200 mA

La Step Power de Phoenix Contact est la première alimentation KNX du marché à disposer d'une self KNX active et à fournir toutes les informations d'état KNX pertinentes en un coup d'œil via l'écran couleur intégré. Elle combine ainsi l'efficacité et le diagnostic sur place.

Trio Power pour le montage mural

Une puissance élevée dans un boîtier compact pour le montage mural

L'alimentation Trio Power de Phoenix Contact pour le montage mural offre des puissances élevées jusqu'à 2,5 kW dans un boîtier compact. Grâce à leur montage mural flexible et à leurs nombreuses fonctions, ces appareils robustes peuvent être utilisés de manière polyvalente dans des domaines tels que la construction des machines, la robotique ou les systèmes de stockage sur batterie.

TRIO POWER pour le montage en rack

Alimentation bidirectionnelle pour le montage en rack

Le module de puissance AC/DC Trio Power de Phoenix Contact avec une puissance de 20 kW pour le montage en rack 19" permet une conversion de puissance bidirectionnelle dans différents domaines d'application. Avec une technologie de raccordement frontale et une tension DC allant jusqu'à 1 000 V, il peut être utilisé de manière polyvalente, mais convient particulièrement bien aux systèmes de stockage sur batterie.

Alimentation - QUINT POWER > 100 W

Alimentation avec fonctionnalité maximale : protection dans des environnements extrêmes

La nouvelle version Quint Power Plus de Phoenix Contact est la solution pour les applications exigeantes, même dans des conditions ambiantes extrêmes.