Actualités Informez-vous sur nos produits et technologies, notre entreprise, notre développement commercial stratégique et notre engagement durable grâce à nos dernières actualités. Vous pouvez facilement télécharger des informations de presse et des photos dans la zone de téléchargement.

  • Filtres:
  • Filtres appliqués (1):
Boîtiers E/S IO-Link compacts pour une installation sur le terrain

Nouveaux boîtiers E/S IO-Link-Device compacts pour une installation sur le terrain

Les nouveaux boîtiers ES IO-Link-Device de Phoenix Contact viennent compléter la gamme de produits Axioline E avec des appareils robustes. Ceux-ci offrent un traitement numérique des signaux et des possibilités de raccordement flexibles pour les environnements exigeants.

Le concept de sécurité à 360° de Phoenix Contact

Concept de sécurité à 360° pour une protection complète des produits, solutions et services

La sécurité d'accès aux données collectées ainsi que les voies de transmission revêtent une grande importance lors de l'acquisition de données dans les installations d'énergie éolienne ou PV. Outre le risque sans cesse croissant de piratage informatique, il existe différentes dispositions légales visant à protéger son entreprise contre les cyberattaques. Elles incluent notamment le règlement sur la cyberrésilience (Cyber Resilience Act), la directive NIS 2 ou le règlement KRITIS. Il n'existe actuellement pas de norme harmonisée pour leur mise en œuvre. On peut toutefois s'attendre à ce que la principale norme de sécurité utilisée à l'échelle internationale, à savoir la CEI 62443, joue un rôle décisif.

Modules de mesure de la température Axioline

Nouveaux modules de mesure de température à résistance pour Axioline F et Axioline P

Phoenix Contact complète la gamme des systèmes d'E/S à distance Axioline F et Axioline P de trois nouveaux modules de mesure de température à résistance (modules RTD) qui prennent en charge les appareils résistifs de mesure de la température.

Application Catan C1 EN

Nouvelle gamme d'automates pour l'automatisation des bâtiments et des locaux

Dans le domaine de l'automatisation des bâtiments et des locaux, on utilise souvent des coffrets d'installation compacts qui n'offrent que peu de place au matériel à installer. C'est pourquoi Phoenix Contact a complété sa gamme de produits par des appareils au format à clipper sur rail DIN. En plus de la commande de bâtiments ILC 2050 BI, qui a déjà fait ses preuves, il existe désormais le nouveau contrôleur Catan C1 EN.

 Nouveaux boîtiers d'E/S IO-Link-Device dans un boîtier robuste en zinc injecté

Nouveaux boîtiers d'E/S IO-Link-Device

Avec les deux nouveaux boîtiers d'E/S IO-Link-Device AXL E IOL DI16 M12 6M et AXL E IOL DIO8/8 M12 6M, Phoenix Contact complète la gamme de la nouvelle génération d'E/S Axioline E pour l'automatisation sans armoire électrique avec des appareils pour le traitement des signaux numériques.

Remise du certificat pour PLCnext Control au salon Hannover Messe

PLCnext Control certifié pour la communication sécurisée selon les normes CEI 61850 éd. 2.1 et CEI 62351-3

PLCnext Control de Phoenix Contact a désormais également été certifié par DNV selon les normes internationales CEI 61850 éd. 2.1 et CEI 62351-3 pour une communication sûre dans les systèmes de gestion de l'énergie. Auparavant, l'automate a été le premier sur le marché à être certifié avec des fonctionnalités conformes à la norme CEI 62443 4-2 SL2.

Module d'E/S sécurisé

Extension de la gamme de produits de sécurité – Modules d'E/S sécurisés pour Failsafe over Ethercat

Pour la mise en œuvre d'un système sûr, Phoenix Contact propose deux nouveaux modules d'E/S sécurisés pour Safety over Ethercat (FSoE) en version compacte.

Safety PLC

API de sécurité pour Profisafe

Le nouvel automate de sécurité AXC F XT SPLC 3000 de Phoenix Contact est utilisé comme module d'extension côté gauche sur les PLCnext Control AXC F 2152 ou AXC F 3152. Il complète la gamme PLCnext avec un API de sécurité performant pour les participants Profisafe dans les réseaux Profinet. L'automate de sécurité peut être utilisé dans des applications allant jusqu'à la catégorie de sécurité SIL3 selon CEI 61508/61511 et PLe selon EN ISO 13849-1.

Station d'E/S à distance avec coupleurs de bus redondants

Nouveau coupleur de bus redondant pour le système d'E/S à distance Axioline P

La gamme de produits Axioline P de Phoenix Contact permet de détecter des signaux d'entrée ou de sortie standard et de sécurité intrinsèque (Ex i) via des coupleurs de bus Modbus/TCP redondants. Installée en zone Ex 2, les signaux des modules d'entrée et de sortie peuvent être connectés directement depuis les zones Ex 0, 1 ou 2.

Secure Edge Box

Information en périphérie de réseau intelligente powered by PLCnext Technology

Avec l'écosystème ouvert PLCnext Technology et les appareils Edge EPC 1502 et EPC 1522 de Phoenix Contact, les utilisateurs bénéficient d'une flexibilité totale dans le domaine de l'exploitation locale des données dans les installations Greenfield et Brownfield.