Une nouvelle référence en matière de parafoudres basse tension : simple et sûre à installer et à utiliser

22.04.2024
Gamme de produits VAL-SPP avec équipements de protection pour le secteur AC et le photovoltaïque

Les nouveaux parafoudres Valvetrab Safe Protection Plus (VAL-SPP) de Phoenix Contact proposent un parafoudre basse tension avec des caractéristiques d'installation et de sécurité orientées vers l'avenir, qui garantit une disponibilité élevée de l'installation.

Les appareils se distinguent en particulier par leur simplicité et leur sécurité. Des caractéristiques innovantes telles que la protection contre les contacts et l'enfichage incorrect ainsi qu'un couple de serrage réduit de seulement 3 Nm en sont la preuve. De plus, avec une puissance et une endurance maximales, la gamme de produits offre une protection fiable. Ainsi, l'isolation renforcée augmente le niveau de sécurité de l'utilisateur et de l'installation. Le temps de réponse direct protège le fusible en amont et l'installation. La déconnexion rapide garantit une sécurité de fonctionnement élevée.

Le parafoudre VAL-SPP se prête aux applications AC et PV avec différentes tensions nominales. Des variantes pour les réseaux présentant de fortes variations de tension complètent la gamme. La construction robuste permet une installation dans des environnements hostiles qui peuvent atteindre 5 000 m d'altitude. L'utilisation sans fusible en amont jusqu'à 315 A garantit une installation économique et peu encombrante.
Des données numériques complètes pour les systèmes ECAD facilitent la planification de l'installation et complètent la gamme de produits. L'aide à la sélection en ligne permet de trouver rapidement le produit adapté à l'application. Grâce aux accessoires modulaires, il est également possible d'intégrer facilement d'autres fonctions, même ultérieurement.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications