Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Structure de circuit intelligente avec un encombrement minimal dans l'armoire électrique

24.09.2024
Bornier avec blocs de jonction à quatre niveaux et accessoires

L'utilisation de blocs de jonction à plusieurs niveaux offre un énorme potentiel d'économie en matière d'espace requis dans l'armoire électrique. La nouvelle série de blocs de jonction à quatre niveaux PT 2,5-4L particulièrement compacte avec technologie Push-in de Phoenix Contact est une solution peu encombrante pour le montage de borniers.

La gamme de produits, d'une largeur de seulement 5,2 mm, comprend aussi bien des blocs de jonction traversants, de sectionnement et à couteau de sectionnement que différentes variantes fonctionnelles permettant une intégration compacte de connecteurs fonctionnels et de composants. Avec une section nominale de 2,5 mm² et une intensité nominale de 24 A pour une tension nominale de 800 V, les blocs de jonction couvrent un large domaine d'application. La technique d'insertion directe sans outils permet de gagner du temps lors du raccordement du conducteur, tandis que la forme de construction compacte permet un câblage efficace dans un espace restreint. Grâce à leur construction à ressort, les blocs de jonction offrent une grande résistance à la traction du conducteur et les lignes de shunt à chaque niveau garantissent une grande flexibilité. Ils permettent une répartition du potentiel aussi bien verticale qu'horizontale et peuvent accueillir divers accessoires de test. De plus, les blocs de jonction sont équipés de grandes surfaces de repérage, ce qui permet de marquer séparément les différents niveaux et d'obtenir une vue d'ensemble optimale. Les nouveaux blocs de jonction à quatre niveaux font partie du système de blocs de jonction Clipline complete et sont donc compatibles avec les accessoires standardisés de Phoenix Contact, ce qui permet de réduire les coûts logistiques.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications