Protection, surveillance et commutation de charges DC sans arc électrique
Une production durable utilisant des énergies renouvelables commence par la mise en place d'un micro-réseau DC industriel. Avec Contactron ELR HDC, Phoenix Contact met à disposition un appareil de commutation DC multifonctionnel dont la technologie moderne des semi-conducteurs, combinée à des relais DC éprouvés, permet une commutation sans arc électrique et garantie ainsi une durée de vie élevée.
Les relais du chemin de puissance offrent une isolation galvanique sur les deux pôles lorsqu'ils sont désactivés. Contactron ELR HDC est utilisé dans les micro-réseaux DC partout où un échange d'énergie entre les sources, les récepteurs et le réseau lui-même est nécessaire - au niveau des branches DC. Outre la commutation de 55 A à 810 V, l'appareil remplit d'autres tâches nécessaires à l'exploitation d'un réseau DC : en fonctionnement, le disjoncteur de puissance surveille les paramètres particulièrement importants et les met également à disposition pour l'acquisition des données de fonctionnement. Si le courant de service dépasse la valeur maximale réglée, Contactron ELR HDC s'arrête de manière temporisée, jusqu'à une déconnexion très rapide en cas de court-circuit. En cas de sous-tension ou de surtension à l'entrée, l'appareil s'arrête également.
Le disjoncteur de puissance précharge les capacités en sortie à la tension d'entrée, ce qui permet d'éviter les pics de courant pendant la mise en marche. De plus, Contactron ELR HDC dispose d'une entrée/sortie TOR ainsi que d'une interface de communication pour l'intégration dans des environnements de réseau. Les utilisateurs peuvent facilement adapter les paramètres de l'appareil à leurs exigences via le réseau ou à l'aide du logiciel de paramétrage clipX Engineer de Phoenix Contact.