Des solutions pour une industrie des process durable au salon ACHEMA 2024

21.05.2024
Vue virtuelle d'une installation de process numérisée avec le logo du salon ACHEMA 2024

L'industrie des process est confrontée à différents défis, qu'il s'agisse de l'efficacité et de la flexibilité accrues dans la modularisation, de la réduction des coûts dans les process ou de l'utilisation de ressources durables pour l'exploitation des installations. Sur la base du développement de standards technologiques et d'approches de modularisation, Phoenix Contact présentera au salon ACHEMA, hall 11.1, stand A31, des solutions adaptées en matière d'efficacité énergétique et de réduction du CO₂.

La transmission de données dans l'industrie des process est un facteur élémentaire lorsqu'il s'agit d'intégrer des bus de terrain numériques. Dans le contexte d'une communication numérique complète jusqu'au niveau terrain, Phoenix Contact offre, avec le nouveau switch Ethernet-APL, la possibilité d'une connexion Ethernet à deux fils directe des appareils de terrain APL dans les zones à risque d'explosion. Cela permet non seulement d'utiliser les données de process, mais aussi d'autres informations précieuses sur les appareils directement depuis le niveau terrain. Ceci est présenté sur un mur APL multi-vendeurs. D'autres démonstrateurs présentent des solutions de monitoring et de surveillance qui, basées sur NOA, permettent une maintenance préventive. En collaboration avec différents partenaires, Phoenix Contact travaille au développement de l'approche MTP. Un démonstrateur MTP en direct sera présenté en collaboration avec l'entreprise Pruess. Sous la forme d'une cuve de préparation mobile pour la zone Ex 1, le nouveau concept MTP est ici pris en compte pour la sécurité fonctionnelle. La même chose peut être vécue à la station d'eau DI, une station de traitement de l'eau pour les installations d'électrolyse, avec l'université technique de Dresde. Les technologies actuelles aident non seulement à produire, transformer et répartir les énergies renouvelables, mais elles permettent également d'économiser jusqu'à 50 % d'espace par rapport aux solutions traditionnelles. Mini Analog Pro, avec une largeur de seulement 6 mm, permet de gagner de la place dans l'armoire électrique et constitue la solution idéale pour l'isolation galvanique sûre des appareils de terrain Ex. Les contacteurs-séparateurs peuvent être utilisés pour des circuits de sécurité fonctionnelle jusqu'à SIL 3 (1oo1) et protègent ainsi les personnes, l'environnement et les installations. La protection anti-explosion est assurée pour toutes les zones et tous les groupes de substances. Dans le contexte de la coquille de gestion, Phoenix Contact montre avec la plaque signalétique numérique et le cas d'utilisation « Automated as built » la preuve automatique de la sécurité intrinsèque.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications