Parties supérieures du boîtier BC 35,6 et BC 53,6 configurables pour le raccordement Push-in

21.01.2025
Boîtiers électroniques BC 35,6 et BC 53,6 avec raccordement Push-in

Phoenix Contact élargit la série de boîtiers BC modular avec des parties supérieures du boîtier dans les largeurs 35,6 et 53,6 mm. Ainsi, des parties supérieures configurables sont désormais disponibles pour des largeurs de 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm et 161,6 mm.

En utilisant les blocs de jonction pour C.I. des séries SPT-THR, les utilisateurs bénéficient du confort d'utilisation de la technologie de raccordement Push-in à l'avant du boîtier.

Les boîtiers électroniques sur rails DIN conformes aux normes sont adaptés à une utilisation dans des coffrets d'installation selon la norme DIN 43880. Chaque chambre du boîtier peut être conçue individuellement via le configurateur en ligne afin de pouvoir réagir à toutes les exigences des appareils. Par ailleurs, les développeurs d'appareils gagnent un temps précieux car le design des pièces supérieures configurables est déjà parfaitement adapté aux blocs de jonction pour C.I. des séries SPT-THR 1,5 et 2,5. Les parties supérieures, d'une largeur de 53,6 mm, peuvent accueillir jusqu'à 48 pôles de 1,5 mm² ou jusqu'à 16 pôles de 2,5 mm². Le raccordement Push-in en façade permet le câblage pratique et sans outil, et assure des contacts durables résistant aux vibrations. Les parties supérieures du boîtier sont préparées pour l'utilisation du bus KNX.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications