Nouvelles colonnes de signaux configurables avec interface IO-Link
Phoenix Contact élargit sa gamme d'appareils de signalisation avec trois nouvelles colonnes de signaux configurables de la série PSD-SC. Les modèles offrent jusqu'à 15 segments RVB, différents modes de fonctionnement et peuvent être facilement paramétrés grâce à l'interface IO-Link.
Les nouvelles colonnes de signaux de la famille PSD-SC sont disponibles en deux tailles avec neuf ou 15 segments RVB et permettent un affichage précis des états de la machine dans quatre modes de fonctionnement, notamment l'affichage des feux de signalisation, du niveau de remplissage, des barres et l'indicateur d'état. Les segments RVB peuvent être commandés individuellement et offrent une luminosité élevée ainsi qu'une bonne visibilité, même à la lumière du jour. Deux variantes disposent en outre d'un élément acoustique intégré avec dix sons dans six tonalités, qui permet de compléter la signalisation optique par une signalisation acoustique. Le paramétrage s'effectue via IO-Link grâce à l'intégration IODD dans PLCnext Engineer, ce qui permet une intégration facile dans les systèmes d'automatisation existants. La forme de construction robuste avec les indices de protection IP66/IP69K, UL type 4X et IK08 garantit une utilisation fiable dans des environnements industriels difficiles. Grâce à la technologie de raccordement M12 et aux possibilités de montage flexibles (au sol, au mur ou sur tube), les colonnes de signaux peuvent être utilisées de manière polyvalente.