Marquage efficace et durable dans l'infrastructure des bâtiments

27.08.2024
Repérage de câble dans l'installation de bâtiment

Phoenix Contact propose des solutions complètes pour le marquage professionnel dans l'infrastructure des bâtiments. Différentes technologies de repérage, des logiciels intuitifs, une vaste gamme de matériaux et des prestations de service étendues peuvent simplifier de manière significative les processus de travail.

Les systèmes de repérage performants de Phoenix Contact sont disponibles avec une gravure laser résistante, une impression jet d'encre UV polyvalente et une imprimante à transfert thermique flexible. Les systèmes de repérage fixes sont particulièrement adaptés au traitement de commandes de grandes quantités. Dans l'infrastructure des bâtiments, les marquages sont toutefois souvent réalisés dans l'environnement de travail direct. Les imprimantes mobiles sur batterie Thermomark Go Series et Thermomark Prime 2.0 offrent des possibilités de marquage flexibles et prêtes à l'emploi directement sur site. Prise en charge par l'appli MARKING system, la création de repérages est efficace et intuitive. La gamme MARKING system couvre toutes les applications avec les matériaux de repérage les plus divers. Il s'agit par exemple d'étiquettes d'avertissement imprimées pour le marquage des circuits électriques sur les éclairages de secours selon la norme DIN VDE 0108-100, d'étiquettes de protection contre l'incendie pour le marquage des détecteurs de fumée selon la norme DIN 4066 ou encore d'étiquettes d'obligation et d'avertissement selon la norme ISO 7010. Par ailleurs, certains matériaux peuvent également être configurés en fonction des besoins individuels. Ces articles sur mesure sont parfaits pour les projets de petites séries dans le domaine de l'infrastructure des bâtiments. De nouvelles dimensions sont rapidement disponibles et peuvent être commandées en petites quantités en fonction des besoins du client. Cette solution système globale et bien pensée permet aux installateurs de marquer facilement l'infrastructure des bâtiments et d'économiser un temps considérable et de l'argent.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management