Faire le bon choix avec le nouveau configurateur en ligne de système de précâblage pour automates

24.06.2025
Configurateur en ligne Système de précâblage

Le nouveau configurateur en ligne de système de précâblage pour les automates de Phoenix Contact aide à choisir facilement et rapidement une solution individuelle de système de précâblage.

L'interface utilisateur intuitive et les modèles 3D garantissent une utilisation facile de ce nouvel outil. En quelques clics, vous sélectionnez les composants adaptés à votre solution parmi des adaptateurs frontaux, des câbles système et des modules de transfert de signaux. La sélection d'un produit peut aussitôt être représentée sous forme de modèle 3D permettant d'avoir un aperçu visuel.

Une fois la solution de système de câblage individuelle trouvée, un ID de solution lui est automatiquement attribué afin de pouvoir la retrouver sur le site web en cas de besoin. Le fichier PDF généré en plus décrit les composants de la solution en détail et peut être téléchargé.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications