Extensions de fonctions pour les contrôleurs de charge AC : connectivité WLAN et autres fonctionnalités

20.02.2025
CHARX control modular

Les contrôleurs de charge AC CHARX control modular de Phoenix Contact sont la pièce maîtresse d'une infrastructure de charge intelligente et durable destinée à la recharge en mode 3 des voitures électriques. La version 1.7.0 du logiciel offre à la gamme évolutive de produits un élargissement de ses fonctionnalités grâce à la connectivité WLAN et à d'autres caractéristiques améliorant le confort d'installation et de maintenance ainsi que la sécurité.

La nouvelle fonctionnalité WLAN des contrôleurs de charge AC permet aux installateurs d'établir une connexion sans fil à un point d'accès existant. Toutes les interfaces existantes de CHARX control modular, comme OCPP, Modbus et OpenVPN, peuvent ainsi être utilisées sans câblage supplémentaire. Le contrôleur peut en plus créer son propre point d'accès. Cela permet au personnel technique de mettre en service et d'entretenir rapidement et facilement les stations de recharge à l'aide d'outils traditionnels comme un ordinateur portable ou un smartphone, sans avoir accès au réseau du client. La connectivité WLAN est assurée par le biais d'un dongle USB WLAN, qui est compatible avec la mise à jour 1.7.0 du logiciel.
Parmi les autres nouvelles fonctionnalités de la version 1.7.0. du logiciel figure la prise en charge des connexions Websocket Secure OCPP 1.6j. Le nom d'utilisateur et le mot de passe ainsi que le cryptage TLS permettent d'établir une connexion sécurisée avec le backend via OCPP.
Les extensions fonctionnelles dédiées à la gestion de la charge offrent d'autres avantages au client : par Modbus/TCP, il est possible de définir une valeur de courant pour l'ensemble du circuit de charge d'un parc de charge. Il n'est donc plus nécessaire d'adapter manuellement les différentes valeurs de courant par contrôleur de charge et par borne de recharge, et ce, même en cas d'agrandissement d'un parc de charge. La résolution des failles de sécurité permise par la version 1.7.0 du logiciel augmente en outre la disponibilité de l'infrastructure de charge.
Les contrôleurs de charge AC de Phoenix Contact couvrent toutes les applications de charge, de la borne de recharge murale au parking couvert, et grâce à leur plateforme Linux ouverte, ils sont prêts pour les applications IoT, les services intelligents et l'intégration sectorielle.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications