Création efficace de projets de marquage individuels

22.10.2024
Logiciel de repérage MARKING system

Le logiciel de repérage intuitif MARKING system de Phoenix Contact assiste l'utilisateur à chaque étape du processus de marquage. Grâce aux fonctions spécifiques à l'application, il est possible de réaliser facilement et efficacement des solutions de repérage individuelles pour chaque domaine d'application.

Le logiciel de repérage combine des fonctions performantes, une interface utilisateur intuitive et une importation efficace des données. Il offre ainsi une assistance tout au long du processus, de la recherche de produits jusqu'au matériel de repérage prêt à être assemblé, en passant par sa création. Le logiciel permet de commander et de gérer tous les systèmes de repérage de Phoenix Contact de manière centralisée. Il en résulte des solutions de repérage spécifiques aux applications pour le marquage des blocs de jonction, des conducteurs et des câbles ainsi que des appareils et des installations. Outre des fonctions étendues de conception visuelle des matériaux de repérage, le logiciel présente des fonctions efficaces d'importation des données ainsi que des interfaces optimisées avec les systèmes ECAD et les formats d'échange de données courants. Une gestion de projet structurée selon la norme CEI 81346 optimise l'ensemble du processus de marquage. Le Wire Marking Application Center permet de simplifier considérablement le processus de marquage des conducteurs et des câbles. À l'aide d'informations détaillées structurées provenant du schéma de connexion, les utilisateurs sont guidés pas à pas tout au long du processus de marquage. Cela augmente l'efficacité et réduit le risque d'erreurs. L'interface avec le logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER permet d'obtenir un processus sans faille de la planification à la fabrication.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications