Connexions sécurisées pour les systèmes de stockage d'énergie

20.02.2025
Connecteurs de bornes de batterie de la série BPC

Les nouveaux connecteurs protégés contre l'inversion de polarité de la série BPC de Phoenix Contact sont parfaits pour l'utilisation dans les systèmes de stockage d’énergie. Grâce à la capacité de rotation sur 360° et aux différents types de raccordement, ils offrent une grande flexibilité à l'utilisateur.

Des contacts ne pouvant pas être touchés ainsi qu'un codage couleur et mécanique garantissent la sécurité lors du raccordement des bornes de batterie. L'étanchéité des connecteurs contribue également à la fiabilité de l'installation. Une transmission continue de la puissance, même dans des conditions exigeantes, confère en plus une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Les connecteurs transmettent des courants élevés jusqu'à 400 A et sont conçus pour des applications jusqu'à 1 500 V. Ils répondent à toutes les normes pertinentes en matière de stockage d'énergie telles que UL 4128, UL 1973 et UL 9540.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications