Connecteurs carte-à-carte non blindés au pas de 0,8 mm

27.08.2025
Connecteurs carte-à-carte de la série FP 0,8 SL

Phoenix Contact présente les nouveaux connecteurs carte-à-carte non blindés de la série FP 0,8 SL pour des débits de données allant jusqu'à 52 Gbit/s. Grâce à leur compatibilité avec les empreintes de circuit imprimé des variantes blindées FP 0,8, ces connecteurs offrent une plus grande flexibilité dans la conception des circuits imprimés. Le remplacement des variantes blindées par des variantes non blindées peut s'effectuer sans modification de la configuration du circuit imprimé.

La série FP 0,8 SL au pas de 0,8 mm est disponible en 12, 20, 32, 52 et 80 pôles. Différentes formes et hauteurs d'empilage de 6 à 21 mm avec une grande sécurité de connexion permettent un design d'appareils flexible. Avec une capacité de courant nominal de 1,7 A par contact, une tension d'essai de 500 V AC et une durée de vie pouvant atteindre 500 cycles d'enfichage, ils conviennent à de nombreuses applications. En option, les connecteurs sont également disponibles avec blindage.

Le système de contact ScaleX des deux côtés, qui garantit des connexions mécaniques et électriques fiables, constitue un autre atout majeur. La technologie ScaleX garantit également une compensation de tolérance élevée et protège les contacts afin d'augmenter la robustesse des connecteurs.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications