Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Compteur d'énergie DC EMpro peu encombrant pour une mesure protégée contre les manipulations et une facturation précise

26.09.2023
Compteur d'énergie DC 650 kW peu encombrant pour la mesure protégée contre les manipulations de la puissance jusqu'à 650 kW

Le nouveau compteur d'énergie compact DC EMpro de Phoenix Contact permet une mesure directe peu encombrante, précise et protégée contre les manipulations des courants et des tensions jusqu'à 650 A/1 000 V DC.

L'interface RS-485 éprouvée avec protocole SLIP au format de données OCMF et l'homologation sur la législation sur l'étalonnage conviennent à des fins de facturation dans l'infrastructure de charge.

Le compteur d'énergie DC offre une mesure selon la classe de précision B (EN 50470-3) des courants et des tensions continus sans avoir besoin d'un transformateur de courant supplémentaire. Avec une largeur de seulement 107,2 mm, le produit n'occupe que six graduations (TE) sur le rail DIN. Pour une utilisation à des fins de facturation, le compteur d'énergie DC dispose d'une homologation selon la législation allemande sur l'étalonnage, qui comprend aussi bien un boîtier protégé mécaniquement contre les manipulations que la signature des valeurs du compteur et la synchronisation temporelle du compteur. Le dissipateur thermique du produit, avec mesure de shunt intégrée, permet un fonctionnement fiable dans une plage de températures d'utilisation étendue, allant de -40 °C à 80 °C. L'interface RS-485 intégrée sert à communiquer les données de mesure avec des systèmes de régulation et de commande supérieurs en utilisant le protocole simplifié point à point SLIP.

Par ailleurs, l'utilisation du format de données OCMF et la possibilité de compenser les pertes du câble de charge rendent le compteur d'énergie EMpro intéressant pour la facturation lors des opérations de charge dans l'infrastructure d'électromobilité, notamment en tant que solution système préprogrammée en interaction avec les contrôleurs de charge DC CHARX control de Phoenix Contact.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications