Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Amplificateur-séparateur et convertisseur de mesure Ex i ultra-compacts Mini Analog Pro avec kit complet d'homologation

22.04.2025
Amplificateur-séparateur et convertisseur de mesure Ex i MINI Analog Pro avec logos SIL 3 et Ex i ainsi que les logos GIT Sicherheit Award et German Innovation Award

Les amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure à sécurité intrinsèque épais de 6,2 mm de la gamme de produits Mini Analog Pro de Phoenix Contact disposent désormais de certifications autres que les certifications ATEX/CEIEx et CCC Ex.

Il s'agit des homologations selon les directives UL pour les sites normaux et dangereux (ordloc/hazloc), ainsi que INMETRO (homologation brésilienne) et DNV pour les applications maritimes. En combinaison avec l'évaluation selon le niveau de sécurité le plus élevé SIL 3, la gamme de produits combine la protection anti-explosion à sécurité intrinsèque et la sécurité fonctionnelle jusqu'à la catégorie SIL 3 1oo1 et ce, dans une largeur et une hauteur particulièrement compactes.

Les certifications ATEX/CEIEx garantissent un fonctionnement sûr dans les zones exposées à des risques d'explosion, que ce soit dans l'UE ou le reste du monde. Particulièrement importante pour le marché nord-américain, la certification UL confirme également que nos produits respectent des normes de sécurité strictes. En outre, la certification INMETRO garantit que les produits répondent aux normes brésiliennes de sécurité et de qualité. Enfin, la certification DNV atteste du respect d'exigences élevées en matière de sécurité et de qualité de l'industrie maritime, ce qui permet d'utiliser les produits dans des applications offshore.

Outre les homologations internationales concernant toutes les zones et tous les groupes de substances, les produits disposent d'une plage de température élargie de -40 °C à 70 °C ainsi qu'une plage d'utilisation en altitude documentée pouvant atteindre 5000 m. La protection des personnes, de l'environnement et des installations est rendue possible par le niveau maximum de sécurité SIL 3 (one out of one).

Le concept convivial de design et d'utilisation augmente la simplicité d'utilisation. La gamme de produits MINI Analog Pro offre également une numérisation intégrale grâce à une configuration et une surveillance intuitives via application, des passerelles de communication, un marquage numérique et une plaque signalétique numérique.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications