PTPOWER 35-3L/N/FE - Borne de corriente
3212071

Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de corriente, bloqueado, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 125 A, número de conexiones: 10, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión PowerTurn, Sección de dimensionamiento: 35 mm2, sección: 2,5 mm2 - 35 mm2, clase de montaje: NS 35/15, color: gris/azul/negro-amarillo

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Con el borne de corriente alta también es válido el enchufe sencillo y ligero para conductores grandes
Además de la posibilidad de prueba en el foso funcional doble, todos los bornes disponen de una toma de pruebas adicional
La construcción compacta y la conexión frontal permiten el cableado en los espacios más estrechos
Los bornes de conexión push-in se distinguen, además de por las características del sistema completo CLIPLINE, por un cableado sencillo y sin herramientas de los conductores con casquillos finales de conductor o conductos rígidos