UTI 16-PE - Borne de tierra para distribución
3073830

sección
tipo de conexión

Borne de tierra para distribución, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1er piso, conexión a la derecha, Sección de dimensionamiento: 16 mm2, sección: 6 mm2 - 25 mm2, tipo de sujeción: Pie PE con tornillo de fijación, M4, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo-verde

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Mediante la disposición asimétrica de los bornes en el carril DIN se puede pasar la barra colectora del conductor neutro por los bornes
El terminal de instalación se distingue por su construcción especialmente baja y sirve para el cableado en distribuidores planos de instalación