UDB 2X25/16 GY - Módulo de ramificación de cable principal
3071355

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Módulo de ramificación de cable principal, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 101 A, número de conexiones: 4, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 25 mm2, 1er piso, sección: 1,5 mm2 - 25 mm2, Conexión por tornillo, 2. Piso, sección: 1,5 mm2 - 16 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Sus ventajas

El módulo de ramificación es adecuado para la toma de tensión sencilla de los cables de abastecimiento principales
Cumplen las exigencias de la norma DIN VDE 0603-2/EN 60998‑1