SC 2,5-RZ/ 9 - Acoplamiento COMBI
3041590

sección
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Acoplamiento COMBI, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 1, número de polos: 9, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: En placa de montaje, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Acoplamiento COMBI para montaje directo