STU 35/ 4X10 - Borne colectivo de potencial
3033126

sección
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne colectivo de potencial, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 41 A, Derivación, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2, Conexión colectiva, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 35 mm2, sección: 1,5 mm2 - 50 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Con el borne híbrido STU35/4x10 de conexión por resorte se divide una conducción de 35 mm² entre cuatro conexiones de 10 mm²
El entrante de puente doble permite distribuciones adicionales de potencial
La alimentación se realiza mediante una conexión por tornillo de 35 mm²
Posibilidad de puenteo continuo con bornes estándar de la serie bornes de conexión por resorte ST
La distribución instalada de forma interna se efectúa a través de cuatro conexiones por resorte en la sección nominal 10 mm²