ST 4-PE - Borne de tierra de conexión por resorte
3031380

Borne de tierra de conexión por resorte, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,08 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo-verde

Detalles de producto









Productos compatibles