OPT-24DC/ 48DC/100 - Relé de estado sólido miniatura
2966618

Relé de estado sólido en miniatura enchufable, relé de estado sólido de entrada, 1 contacto de cierre, entrada: 24 V DC, salida: 3-48 V DC/100 mA

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Sus ventajas

Resistente a vibraciones y choques
Resistente a RT III (resistente al lavado)
Sin desgaste y de larga duración
Interruptor a tensión nula en la salida de AC
Soldable en placa de circuito impreso
Potencia conmut. hasta 24 V DC/5 A